UNITRONIC BUS PB 105 plus 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB 105 plus 1X2X0,64

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 2170635

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,64
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure TPE
sans halogène Non
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +120°C)
Diamètre extérieure mm 8.00
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS PB 105
Blindage Tresse en cuivre
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?