UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170247 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 1x2x |
---|---|
Section mm² | 0,65 |
Couleur de la gaine | violet |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Résistances |
|
Spécificités | Film plastique revêtu d'aluminium |
Blindage | Gaine ondulée en cuivre |
FastConnect | Non |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Diamètre extérieure mm | 11.10 |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Type de câbles | UNITRONIC BUS PB YY |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |