UNITRONIC LAN 200 U/UTP Cat.5e LSZH
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170173 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Automationsbereich & Paarzahl | Gebäude 4-paarig |
sans halogène | Oui |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | LSZH |
Couleur de la gaine | gris |
Blindage | U/UTP |
Nombre de conducteurs | 4x2x |
grandeur AWG | 24/1 |
Flexibilité | en pose fixe |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Diamètre extérieure mm | 5.60 |
Tarif douanier | 8544.4900 |