UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 4X2X0,5 BK

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV S 4X2X0,5 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0032413

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 4x2x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 11.10
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Forme câble rond
Tension nominale 300V
Type de câbles UNITRONIC RE-2Y(St)Yv
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?