UNITRONIC ROBUST C 12x0,14

UNITRONIC ROBUST C 12x0,14

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1032058

Spécifications

Section mm² 0,14
Nombre de conducteurs 12x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.30
Tension nominale 350V
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+90°C
En pose fixe: -50°C...+90°C
Norme approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0812
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matière gaine extérieure TPE-V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 90
Certification ECOLAB
Type de câbles UNITRONIC ROBUST C
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?