UNITRONIC ROBUST C 4x0,25

UNITRONIC ROBUST C 4x0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1032064

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 4x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 5.00
Tension nominale 500V
Plage de température Occasionnellement mobile: -40°C...+90°C
En pose fixe: -50°C...+90°C
Norme approuvé ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0812
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matière gaine extérieure TPE-V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 90
Certification ECOLAB
Type de câbles UNITRONIC ROBUST C
Résistances
  • UV
  • Météorologique
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?