UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500

UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 14.01.2025
Numéro d'article 73220239

Spécifications

Section mm² 0,14
Nombre de conducteurs 18x
Longueur étirée max. / au repos (mm) 2000 / 500
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.00
Tension nominale 250V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Blindage Blindage en brins de cuivre tressés
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange de polyuréthane (PUR)
Plage de température -5°C...+50°C
Tension nominale 250V
Tension d'essai 1200V
PUR Non
CEE Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -5
  • 50
Type de câbles UNITRONIC SPIRAL
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles spiralé
Forme câble spirale
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?