UNITRONIC ST 3x20/7AWG
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0033001 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,52 |
---|---|
Couleur de la gaine | argent-gris |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Diamètre extérieure mm | 5.30 |
Forme câble | rond |
Type de câbles | UNITRONIC ST |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |