VOLLPROTEC 90° NBC M25-17 UL GR VE=50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0406231706 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 12.0 |
Unité d'emballage | 50 |
Legende A | 52.0 |
Legende B | 75.0 |
Legende C | 28 |
Legende D | 34 |
Legende H | 26 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 17 |
Ø intérieur | 17.5 |
Plage de température | +150°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Tarif douanier | 3917.4000 |