X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BUBK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 31.10.2024
Numéro d'article | 4512231S |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Couleur | blau/schwarz |
Tension nominale | 300/500V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 2.1 - 2.5 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Types de fils | Fils HAR |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+70°C |
Certification | HAR |
Tarif douanier | 8544.4900 |