X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BUWH

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BUWH

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4522262S

Spécifications

Section mm² 2,50
Couleur blau/weiss
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 3.4 - 4.1
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Article de remplacement

Vous êtes sûr ?