:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/lapp-imobility.jpg)
Le Champion est notre solution légère pour dérouler les bobines. Il a été spécialement conçu pour faire rouler sans effort aussi bien les petites bobines à partir de 15 cm que les grosses bobines avec un diamètre de flasque allant jusqu'à 90 cm. La construction particulière du LAPP Champion le rend non seulement léger, mais aussi extrêmement stable et robuste. Que ce soit sur un sol inégal, dans des ateliers ou sur des chantiers, le Champion offre une stabilité sûre et une manipulation conviviale. Grâce à ses possibilités de réglage flexibles, le Champion est idéal pour différentes applications. Les modèles Champion 52 et Champion 67 offrent une solution adaptée aux différentes largeurs de tambour, la largeur maximale étant de 52 cm pour le Champion 52 et de 67 cm pour le Champion 67. Vous pouvez ainsi choisir le modèle le plus adapté à vos besoins. |
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/mobility-dock-bild-4.jpg)
Dérouleur à tambour LAPP CHAMPION
Prêt pour la prochaine étape ? Le LAPP CHAMPION est plus qu'un simple produit – il est votre nouveau compagnon.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/0004679_lapp-helix-selbst-aufrollend-11kw-5m.jpeg)
Dérouleur à tambour LAPP CHAMPION
Prêt pour la prochaine étape ? Le LAPP CHAMPION est plus qu'un simple produit – il est votre nouveau compagnon.
Vous n'avez pas encore de compte d'utilisateur ?
Demandez un login pour notre e-shop et profitez de prix transparents et actualisés au jour le jour ainsi que d'un processus de commande simplifié.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/lapp-mobility-bild-header.jpg)