EXPLOITER LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS EN ÉCONOMISANT LES RESSOURCES
Le cœur de LAPP bat dans nos bâtiments, nos usines et au sein de tous les employés qui s'y trouvent. Notre culture est mise en pratique ici - orientée vers la famille, l'innovation, le succès, le client et la prise de responsabilité pour l'avenir. Cela implique l'obligation de planifier, construire et exploiter les bâtiments de manière durable. Il s'agit également d'identifier les sources de consommation d'énergie les plus importantes et d'optimiser ensuite la consommation. Outre l'utilisation efficace des ressources, l'émission de substances nocives a un impact important sur le bilan écologique d'une construction. Depuis 2019, LAPP achète en Allemagne du courant 100 % vert, complété par sa propre énergie photovoltaïque et géothermique. La plupart des sites LAPP disposant de sites de production clés sont certifiés ISO 14001, et les filiales commerciales leur emboîtent progressivement le pas. 20 de nos sociétés de la région LA EMEA travaillent en étroite collaboration dans le cadre d'une certification matricielle ISO 50001. La gestion cohérente de la qualité conformément à la norme ISO 9001 garantit les normes de qualité élevées de LAPP, pour lesquelles les produits présentant un niveau élevé de fiabilité et de durabilité sont la priorité absolue.