Des solutions innovantes pour l'avenir - dès aujourd'hui

LAPP SWISS est synonyme de produits de haute qualité, de solutions d'assemblage innovantes et de partenariat fiable. Nous nous concentrons sur la compréhension des défis de nos clients et sur la mise en œuvre de solutions qui répondent aux exigences croissantes. Pour ce faire, nous associons créativité et qualité constante.

En tant que leader technologique, nous identifions les tendances à un stade précoce et développons des nouveautés avant que le besoin ne se fasse sentir. La qualité est notre principe suprême - chaque produit est testé de manière approfondie dans notre propre laboratoire afin de garantir des performances et une fiabilité maximales.

Depuis l'invention du premier câble à code couleur en 1957, nous marquons le secteur de notre empreinte. Qu'il s'agisse de câbles de raccordement, de commande ou de données, notre large gamme offre la solution adaptée à chaque besoin, sur la base de décennies d'expérience et d'expertise.

Nos nouveaux produits, présentés à l'automne 2024, symbolisent notre volonté de nous engager sur la voie d'un avenir innovant et durable. Ils vous offrent les connexions dont vous avez besoin pour réussir demain.

ÖLFLEX® 195 CY

Notre câble de commande universel convient pour le câblage de commandes de machines et de circuits communs à plusieurs installations. Il est adapté à une pose fixe et à un déplacement occasionnel sans contrainte de traction dans des environnements secs, humides et huileux. La gaine extérieure en PVC résiste aux acides, aux bases et aux contraintes mécaniques et offre une protection contre les perturbations électromagnétiques grâce à une tresse de blindage en cuivre.

Le câble est particulièrement peu encombrant et léger grâce à l'absence de gaine intérieure. Avec des certifications multiples, y compris UL-/CSA, il est également approuvé pour le marché nord-américain. Disponible en sections allant jusqu'à 120 mm², il offre une sécurité électrique élevée avec une tension d'essai de 4000 V.

Connecteur EPIC® DATA RJ45 Cat.8.1

Nos connecteurs Cat.8.1 offrent une solution révolutionnaire pour les réseaux LAN et les applications Ethernet à hautes performances jusqu'à 10GBase-T et 40GBase-T. Avec une portée allant jusqu'à 30 mètres, ils sont idéaux pour les applications exigeantes telles que les centres de données, les salles de serveurs et les connexions switch-to-switch. Ces connecteurs permettent une installation simple et fiable grâce à la technique de raccordement autodénudant et minimisent les sources d'erreur grâce à des codes couleur conformes aux normes PROFINET et EIA/TIA.

Grâce à différentes versions, dont des sorties de câble droites ou coudées avec ou sans presse-étoupe à décharge de traction, ils offrent une flexibilité maximale lors du câblage. Le boîtier robuste en zinc moulé sous pression assure une grande stabilité et la certification UL garantit la qualité pour le marché nord-américain.

Avec cette solution innovante, vous bénéficiez d'un câblage réseau rapide, sûr et à l'épreuve du temps.

UNITRONIC® ACCESS IO-LINK

Transmet les signaux d'entrée et de sortie ainsi que les signaux IO-Link des capteurs et des actionneurs dans des protocoles Industrial Ethernet ou IoT. Convient pour une utilisation décentralisée au niveau du terrain, en dehors de l'armoire de commande. Compatible avec les câbles UNITRONIC® SENSOR M12 et les câbles de raccordement ETHERLINE® M12. Le boîtier métallique résiste aux projections de soudure et convient à des températures d'utilisation de -40 °C à +70 °C.

Caractéristiques importantes :

  • Prise en charge multiprotocole : prend en charge les protocoles Ethernet industriel PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP et CC-Link (en fonction de l'article).
  • Technologie IO-Link : permet des diagnostics avancés et une maintenance à distance grâce à une communication bidirectionnelle.
  • Mise en service facile : configuration automatique et plug-and-play pour le remplacement des appareils IO-Link.
  • Robustesse : indices de protection IP67 et IP69K pour une utilisation dans des environnements exigeants, même en cas de nettoyage à haute pression.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Notre câble Ethernet est la solution idéale pour les applications exigeantes telles que les connexions EtherCAT et EtherNet/IP, en particulier dans les environnements sensibles à la CEM. Avec des performances de Cat.5e, il supporte des débits de données jusqu'à 1000 Mbit/s et la transmission de signaux analogiques et numériques dans une plage de fréquences allant jusqu'à 100 MHz. Grâce à une tresse de blindage en cuivre, il offre une protection optimale contre les perturbations électromagnétiques.

La structure hautement flexible du câble permet une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles et les pièces de machines mobiles. La gaine extérieure en Bio-TPU est chimiquement résistante, résistante aux lubrifiants à base d'huile minérale et disponible dans une variante durable composée de plus de 40% de matières premières renouvelables - parfaite pour réduire l'empreinte CO₂.

Avec la certification UL/CSA, le câble est approuvé pour le marché nord-américain. Les matériaux sans halogène et ignifuges assurent une plus grande sécurité en cas d'incendie, tandis que plus de 10 millions de cycles de flexion testés confirment la longévité dans les applications dynamiques. Une solution fiable et durable pour les applications Ethernet modernes.

Continuer vers ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Nouveautés produits 2023

ETHERLINE® T1L FLEX

Numérisation sécurisée jusqu'au niveau du terrain. Notre ligne de données flexible Ethernet-APL transmet les données du niveau terrain jusqu'au cloud et permet ainsi la saisie et l'analyse de données en temps réel. Grâce à la prise en charge du mode de protection Sécurité intrinsèque, même dans les zones à risque d'explosion de l'industrie de transformation. De plus, le câble certifié UL permet de couvrir des distances de 1000 mètres.

Prêt à raccorder et gain de temps

Nos câbles et conducteurs, déjà équipés en usine d'un ou deux connecteurs, simplifient les processus internes et répondent aux critères de qualité les plus élevés grâce à l'expertise de LAPP. Les assemblages de câbles sont immédiatement prêts à l'emploi et peuvent être directement raccordés au lieu d'utilisation prévu. Les différentes étapes de travail, comme par exemple le dénudage du câble, le dénudage des fils, le sertissage des conducteurs ou le montage final des connecteurs, ne sont plus nécessaires. Grâce à des étapes de production standardisées, nos différents câbles de raccordement et de commande ainsi que nos confections de lignes de données répondent toujours aux mêmes critères de qualité.

EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001

Le câble patch Ethernet à paire simple confectionné des deux côtés permet d'établir une connexion SPE détachable. Les connecteurs surmoulés du câble patch doublement blindé offrent une fixation sûre et la structure du câble facilite la pose grâce à des rayons de courbure et des diamètres extérieurs réduits. Alimentation en énergie par Power-over-Data-Line incluse !

EPIC® POWER M12L-M12L

Vous avez besoin de beaucoup de puissance ? Le câble de raccordement en PVC, équipé de connecteurs M12L aux deux extrémités, alimente vos appareils et machines en un clin d'œil avec des tensions et des intensités élevées. Les connecteurs surmoulés offrent un maintien sûr - même pendant les mouvements continus dans la chaîne porte-câbles ou les utilisations en torsion.

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Comme c'est pratique ! Le câble patch en PVC, utilisable universellement pour la transmission de données et de signaux, est déjà confectionné des deux côtés. Mais ce n'est pas tout : l'enfichage du contre-connecteur côté M8 est encore plus rapide et se fait sans outil grâce à la fonction Snap-in. En d'autres termes : il suffit d'enfoncer au lieu de visser.

Connecteur

Prêt à raccorder et gain de temps

Nos câbles et conducteurs, déjà équipés en usine d'un ou deux connecteurs, simplifient les processus internes et répondent aux critères de qualité les plus élevés grâce à l'expertise de LAPP. Les assemblages de câbles sont immédiatement prêts à l'emploi et peuvent être directement raccordés au lieu d'utilisation prévu. Les différentes étapes de travail, comme par exemple le dénudage du câble, le dénudage des fils, le sertissage des conducteurs ou le montage final des connecteurs, ne sont plus nécessaires. Grâce à des étapes de production standardisées, nos différents câbles de raccordement et de commande ainsi que nos confections de lignes de données répondent toujours aux mêmes critères de qualité.

EPIC® POWER M23 D6 TWIST

Un concept bien pensé pour une puissance maximale : le connecteur de puissance M23 (connecteur de câble) résiste à des tensions et des intensités élevées, telles qu'elles sont nécessaires pour les servomoteurs. Son presse-étoupe CEM intégré empêche les perturbations électromagnétiques. Grâce au mécanisme TWIST, le verrouillage avec la pièce correspondante est encore plus rapide.

EPIC® POWER M23 D6

Un concept bien pensé pour une puissance maximale : le connecteur de puissance M23 (connecteur de câble) résiste à des tensions et des intensités élevées, telles qu'elles sont nécessaires pour les servomoteurs. Son presse-étoupe CEM intégré empêche les perturbations électromagnétiques. Le boîtier du connecteur est disponible seul ou avec l'insert correspondant.

EPIC® POWER M23 F6 TWIST COUPLEUR

Un concept bien pensé pour une puissance maximale : le connecteur de puissance M23 (fiche d'accouplement) résiste à des tensions et des intensités élevées, telles qu'elles sont nécessaires pour les servomoteurs. Son presse-étoupe CEM intégré empêche les perturbations électromagnétiques. Grâce au mécanisme TWIST, le verrouillage avec la contre-pièce est encore plus rapide.

EPIC® POWER M23 Inserts

Un insert pour des applications performantes : L'insert de connecteur rond M23 est disponible avec différents schémas polaires pour jusqu'à 7 contacts de travail ainsi qu'un contact PE (contacts non inclus). En tant que connecteur rond M23 confectionné, il convient pour des utilisations avec des tensions et des intensités élevées, par ex. pour des servocommandes.

EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1

Le connecteur Ethernet compact à paire unique avec raccordement par sertissage convient parfaitement aux applications où l'espace est limité. Le connecteur SPE s'installe alors plus rapidement, plus facilement et à moindre coût que les connecteurs Ethernet traditionnels. Le visage du connecteur est conforme à la norme DIN EN IEC 63171-6.

EPIC® DATA SPE-6 PCB F

La prise compacte Single Pair pour circuit imprimé Ethernet est utilisée pour connecter des connecteurs SPE à un circuit imprimé. Outre l'alimentation en données, la prise permet également une alimentation en énergie pour les terminaux jusqu'à 50 watts grâce à la Power-over-Data-Line. Le visage du connecteur est conforme à la norme DIN EN IEC 63171-6.

EPIC® DATA M12X

Le connecteur de données M12X transmet les données et les signaux avec une fiabilité absolue. Grâce à sa structure anti-vibrations, il convient également à l'utilisation dans les pièces de machines mobiles et la chaîne porte-câbles. Il est disponible sous forme de connecteur de câble, de connecteur d'accouplement ou de traversée d'armoire électrique ainsi qu'avec raccordement autodénudant ou serti.

Le solide connecteur de données est désormais également disponible avec un raccordement par sertissage résistant aux vibrations pour une sécurité de contact maximale.

EPIC® DATA M12-RJ45

Quand il y a de la tempête et de la neige sur le terrain, l'armoire électrique doit quand même être propre ! Ce connecteur assure une transition en douceur des données de l'extérieur vers l'intérieur. Le passe-fil pour armoire électrique relie un câble patch M12 à un câble patch RJ45 tout en permettant une étanchéité parfaite.

Vous êtes sûr ?