AVEC LE PREMIER PORTEFEUILLE DE CÂBLES CC AU MONDE DE LAPP
Smartphones, LED, photovoltaïque : l'industrie comme notre quotidien nécessitent de plus en plus de courant continu. Avec un besoin d'automatisation croissant et l'objectif simultané de réduire les émissions de CO2 des entreprises, de nouveaux concepts d'alimentation en énergie devront tôt ou tard être mis en place. Suite à l'augmentation des coûts de l'énergie, une installation photovoltaïque propre permet de réduire les besoins et les coûts de l'énergie provenant du réseau public.
Avec son portefeuille de lignes DC, LAPP ouvre la voie à la technologie DC dans l'industrie et fournit les composants essentiels pour la mise en place d'une infrastructure de courant continu pour le domaine de la basse tension. LAPP participe depuis des années à des projets de recherche sur le thème du courant continu dans l'industrie et a rejoint en 2022, en tant que membre fondateur, la nouvelle alliance ODCA (Open Direct Current Alliance), contribuant ainsi à la diffusion de la technologie et au débat sur les réseaux à courant continu et leur importance pour la transition énergétique.
AVANTAGES PAR RAPPORT AUX RÉSEAUX DE COURANT ALTERNATIF :
- Économies d'énergie grâce à la réduction de la puissance réactive et des pertes de conversion d'énergie
- Récupération et stockage de l'énergie plus efficaces
- Intégration aisée de batteries, de piles à combustible ou d'énergies renouvelables
- Sécurité d'approvisionnement accrue
- Économies de coûts grâce à une efficacité énergétique élevée, à une réduction des besoins en matériaux et à la prévention des arrêts de production
:strip_icc():strip_exif()/cms/Startseite/lapp_illustration_dc-advantages_en-1.jpg)