Etherline LAN

Une infrastructure LAN à l'épreuve du temps : performance et sécurité à la perfection. Investissez dans l'avenir de votre infrastructure réseau avec les câbles LAN de haute qualité de LAPP, qui non seulement répondent aux normes de performance les plus élevées, mais donnent également la priorité à votre sécurité.

Nos câbles LAN avec comportement au feu classifié offrent: 

  • Propagation minimale des flammes
  • Dégage de chaleur réduite
  • Développement de fumée réduit
  • Options sans halogène pour les zones sensibles

La sécurité grâce à l'innovation

Nos câbles LAN avec comportement au feu classé offrent:

  • Conformité aux normes: Conformité totale à la norme EN 50173 et ISO/IEC 11801 pour une infrastructure réseau fiable.
  • Protection incendie de classe supérieure: Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) pour une sécurité maximale.
  • Sécurité pour l'avenir: Support de débits de données allant jusqu'à 10 Gbit/s avec des câbles Cat.7A.
  • Flexibilité: Solutions pour l'installation fixe et les applications flexibles

Une sélection de produits facile:

Utilisez notre sélection intuitive de références sur le site web de LAPP pour trouver le câble LAN parfait pour vos besoins spécifiques. Investissez aujourd'hui dans l'infrastructure réseau de demain. Avec les câbles LAN LAPP, vous créez la base d'un réseau performant, fiable et orienté vers l'avenir.Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nos câbles LAN peuvent préparer votre bâtiment à l'avenir numérique!

Nos meilleures ventes

ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A

Découvrez la prochaine génération de la communication réseau avec notre câble Ethernet Cat.7A!

Points forts:

  • Transmission de données ultra-rapide: Jusqu'à 10 Gbit/s
  • Spectre de fréquences étendu: 1000 MHz pour une transmission de signaux variée
  • Protection EMV maximale: Conception S/FTP avec blindage par paire et global
  • Normes internationales: EIA/TIA-568, ISO/IEC 11801 et EN 50173
  • Protection incendie avancée: Sans halogène selon IEC 60332-3-25
  • Configurations flexibles: Standard 4 paires ou exécution duplex
  • Caractéristiques de protection incendie conformes à l'UE: Conformément au règlement sur les produits de construction 305/2011
  • Utilisation universelle: Pour tous les réseaux LAN et applications Ethernet jusqu'à 10GBase-T

Révolutionnez votre infrastructure réseau avec notre câble Cat.7A – la solution future pour les tâches de câblage les plus exigeantes. 

ETHERLINE LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE

Découvrez la communication réseau haute performance avec notre câble Ethernet Cat.7 avancé!

Points forts:

  • Transmission de données ultra-rapide: Jusqu'à 10 Gbit/s pour une vitesse maximale.
  • Spectre de fréquence large: 1000 MHz pour les signaux analogiques et numériques.
  • Protection électromagnétique exceptionnelle: Conception S/FTP avec blindage par paire et global.
  • Caractéristiques de protection incendie conformes à l'UE: Conformément au règlement sur les produits de construction 305/2011.
  • Conformité internationale: EN 50173 et ISO/IEC 11801.
  • Optimisé pour les environnements critiques en termes d'EMV: Idéal pour les applications exigeantes.
  • Polyvalent: Adapté également aux applications extérieures.

Améliorez les performances de votre infrastructure réseau avec notre câble ETHERLINE LAN Cat.7 – la solution idéale pour les tâches de câblage exigeantes dans divers environnements!

UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH FLEX

Optimisez votre infrastructure réseau avec notre câble Ethernet haute performance!

Les points forts : 

  • Transmission rapide des données: Gammes de fréquences de 100 MHz (Cat.5e) à 600 MHz (Cat.7).
  • Conformité internationale: EIA/TIA-568, ISO/IEC 11801 et EN 50173.
  • Structure flexible: installations peu encombrantes et confection simple.
  • Choix de la gaine extérieure: PVC robuste ou LSZH sans halogène.
  • Différentes options de blindage: Adaptable à vos besoins.
  • Propriétés de protection contre l'incendie conformes à l'UE: conformément au règlement 305/2011 sur les produits de construction.
  • Idéal pour les applications de câbles patch: Jusqu'à 60 mètres et parfait pour le câblage de bâtiments et de centres de données.
  • Supporte tous les réseaux LAN et les applications Ethernet: Jusqu'à 10GBase-T.

Augmentez la performance de votre infrastructure réseau avec notre câble Ethernet flexible et à l'épreuve du temps - la solution idéale pour les exigences modernes de câblage dans divers environnements garantir!