Câbles de données confectionnés

Câbles de données confectionnés.

Nos câbles de données sur mesure sont la solution parfaite pour votre infrastructure réseau. Que ce soit dans des bureaux, des industries ou des bâtiments modernes, nos produits offrent une transmission de données fiable et sécurisée pour l'avenir. Avec nos solutions, vous pouvez améliorer l'efficacité de votre réseau, maximiser la vitesse de transmission des données et garantir en même temps la fiabilité et la sécurité de vos connexions.

Pourquoi choisir nos câbles de données confectionnés?

  • Sécurité pour l'avenir : Nos câbles sont conçus pour répondre aux exigences des réseaux modernes et offrent une large bande passante et une grande vitesse. Ils sont idéaux pour les besoins d'aujourd'hui et de demain.
  • Polyvalence : Nos produits conviennent à divers environnements, des bureaux aux environnements industriels difficiles. Que vous travailliez dans un environnement de bureau dynamique ou dans un environnement industriel exigeant, nous avons la bonne solution pour vous.
  • Fiabilité : Des constructions robustes et des classes de protection élevées garantissent une transmission de données sans interruption. Nos câbles sont conçus pour fonctionner de manière fiable même dans des environnements difficiles.
  • Flexibilité : Des combinaisons de connecteurs personnalisées et des variantes de longueur permettent une adaptation à vos besoins spécifiques. Nous proposons des solutions sur mesure qui répondent à vos besoins.

Domaines d'application et avantages:

Applications bureautiques: Nos câbles Ethernet de raccordement sont idéaux pour les postes de travail bureautiques, afin de garantir une connexion rapide et fiable.

Applications industrielles: Nos câbles capteurs/actionneurs et nos cordsets Ethernet industriels sont spécialement conçus pour répondre aux exigences élevées de l'industrie. Ils offrent une protection contre les températures extrêmes, les produits chimiques et les contraintes mécaniques.

Câblage de bâtiments: Nos solutions sont également idéales pour le câblage structuré de bâtiments, afin de créer une infrastructure sécurisée pour l'avenir.

Optimisez votre infrastructure réseau avec nos câbles de données sur mesure – la solution fiable pour un câblage efficace et flexible dans les systèmes modernes !

 

 

Unser Portfolio

Câbles Ethernet de raccordement.

Découvrez la communication réseau de haute qualité avec nos câbles Ethernet de raccordement Cat.5e/Cat.6A ultramodernes!

Ces produits puissants offrent:

  • Transmission de données ultra-rapide: Jusqu'à 10 Gbit/s sur 100 mètres (pour Cat. 6A), idéal pour les applications réseau exigeantes.
  • Installation efficace: Des connecteurs pré-confectionnés permettent une installation rapide et sans erreur.
  • Fiches RJ45 compactes: Parfaites pour des densités de ports élevées et des solutions de câblage flexibles.
  • Protection électromagnétique exceptionnelle: Grâce à la conception S/FTP, pour minimiser les perturbations.
  • Certification internationale: Adaptés au marché nord-américain, pour répondre aux normes mondiales.
  • Protection incendie renforcée: Gaine extérieure LSZH pour une sécurité maximale.
  • Utilisation polyvalente: Optimisés pour la gestion des stocks et du câblage.
  • Variété de couleurs: Gestion des câbles personnalisée grâce à différentes couleurs.
  • Conformité aux normes: Conformes à la DIN EN 50173 et à l'ISO/IEC 11801 pour le câblage structuré de bâtiments.
  • Adaptés aux postes de travail bureautiques et aux armoires industrielles: Supporte les applications Ethernet 10GBase-T pour des infrastructures réseau sécurisées pour l'avenir.

Optimisez votre infrastructure réseau avec nos câbles de raccordement Cat.5e/Cat.6A – la solution sécurisée pour l'avenir pour les tâches de câblage les plus exigeantes dans les bâtiments modernes !

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés

Découvrez nos câbles capteurs/actionneurs sur mesure – idéaux pour un câblage efficace et flexible dans les systèmes d'automatisation modernes!

Ces produits polyvalents offrent :

  • Raccordements rapides et sécurisés: Avec des connecteurs M8, M12 et de vanne.
  • Conception robuste: Gaines extérieures en PUR pour la résistance aux chaînes de traction et la flexibilité.
  • Hautes classes de protection: Jusqu'à IP69K pour les environnements exigeants.
  • Variétés d'exécutions: Versions blindées et non blindées, avec LEDs en option.

Domaines d'application:

  • Systèmes d'automatisation: Idéaux pour les capteurs, les actionneurs et les commandes.
  • Environnements industriels: Adaptés aux conditions difficiles.

Optimisez vos applications industrielles avec nos câbles capteurs/actionneurs sur mesure!

Câbles de raccordement Ethernet industriel de LAPP

Nos câbles de raccordement sur mesure offrent:

  • Transmission de données rapide: Jusqu'à 10 Gbit/s (Cat.6A)
  • Connecteurs polyvalents: M8, M12, RJ45
  • Robustesse et résistance: Gainages PUR résistants aux huiles et aux produits chimiques
  • Versions blindées et non blindées
  • Adaptés aux chaînes de traction et résistants à la torsion
  • Résistance aux températures: De -40°C à +125°C
  • Certifiés UL/CSA

Domaines d'application:

  • Ethernet industriel, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Automatisation, robotique, câblage de machines
  • Environnements industriels secs, humides et difficiles

Ces câbles de raccordement sont la solution fiable pour un câblage efficace et flexible dans les systèmes d'automatisation modernes