Composants de réseau et de distribution

Netzwerk- und Verteilungskomponenten:

Ici, vous trouverez des solutions innovantes pour concevoir votre infrastructure réseau de manière efficace et flexible. Nos groupes de produits comprennent des solutions de distribution Ethernet et des appareils I/O à distance, spécialement conçus pour répondre aux exigences des systèmes d'automatisation modernes. Ces solutions sont conçues pour optimiser vos réseaux industriels et améliorer la communication entre capteurs, actionneurs et contrôleurs.

Découvrez nos solutions complètes:

  • Distribution Ethernet: Idéale pour les concepts d'automatisation décentralisés, elle prend en charge PROFINET, EtherNet/IP et d'autres protocoles Ethernet industriels. Ces solutions permettent une transmission de données fiable et rapide dans des environnements industriels difficiles.
  • Appareils I/O à distance: Parfaits pour la collecte et le contrôle de données décentralisés, avec prise en charge de la technologie IO-Link et des capacités multiprotocoles. Ces appareils réduisent les efforts de câblage et offrent une intégration flexible dans divers systèmes d'automatisation.

Nos produits sont conçus pour des environnements industriels exigeants et offrent:

  • Des constructions robustes pour une fiabilité maximale, même dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques et chimiques élevées.
  • Une configuration simple pour une intégration rapide et un temps d'arrêt minimal.
  • Des variantes diverses pour répondre à des besoins individuels, afin de satisfaire vos besoins spécifiques.

Domaines d'application:

  • Industrie manufacturière: Idéale pour les concepts d'automatisation décentralisés et la distribution efficace des données.
  • Intralogistique: Parfaite pour les convoyeurs et autres applications nécessitant une collecte de données fiable.
  • Environnements difficiles: Adaptée aux zones avec des postes de soudage, une humidité élevée ou des températures extrêmes.

Optimisez vos réseaux industriels avec nos solutions fiables et améliorez l'efficacité de vos systèmes d'automatisation.

Distribution Ethernet

Découvrez la série innovante ETHERLINE® ACCESS de LAPP - votre solution pour une mise en réseau Ethernet puissante et fiable dans l'automatisation industrielle!

Technologie innovante pour votre usine intelligente

Les commutateurs ETHERLINE® ACCESS de LAPP offrent:

  • Des débits de transmission de données élevés pour une efficacité maximale
  • Un design robuste pour un usage dans des environnements industriels difficiles
  • Une installation et une maintenance simples pour un minimum d'efforts
 Choisissez parmi une large palette d'options:
  • Commutateurs gérés pour les réseaux PROFINET (ETHERLINE® ACCESS PNF)
  • Commutateurs non gérés pour des utilisations flexibles (ETHERLINE® ACCESS U)
  • Modèles Gigabit pour des vitesses de transmission maximales
  • Fiabilité et sécurité

 Fiez-vous à:

  • Une alimentation électrique redondante pour un fonctionnement ininterrompu
  • Une protection contre les tempêtes de diffusion pour éviter la surcharge du réseau
  • Des plages de température étendues pour un usage dans des conditions extrêmes
  • Prêt pour l'Industrie 4.0

 Équipez votre réseau pour l'avenir:

  • Intégration sans rupture dans les environnements PROFINET
  • Support de la communication en temps réel pour des applications critiques
  • Conception compacte pour une installation économique en espace sur des rails DIN 35 mm

 Optimisez votre communication de données industrielles avec ETHERLINE® ACCESS de LAPP - pour une production connectée et efficace dans le monde de demain!

Distribution Ethernet

Avec la série UNITRONIC® ACCESS, LAPP comble le vide dans la pyramide de l'automatisation et permet une communication bidirectionnelle jusqu'au niveau du terrain. Ces composants actifs sont idéalement conçus pour une utilisation décentralisée en dehors de l'armoire de commande. Ils prennent en charge la transmission de signaux de commande simples ainsi que de signaux de bus de terrain ou d'Ethernet basés sur des protocoles pour les applications capteur-actionneur, bus de terrain et Ethernet. En outre, ils transmettent des données d'événements et de diagnostics afin de renvoyer des dysfonctionnements ou des informations supplémentaires.

Aperçu de la gamme UNITRONIC® ACCESS:

  • Maître IO-Link
  • UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL: maître IO-Link avec prise en charge multiprotocole pour la transmission de signaux d'entrée et de sortie ainsi que de signaux IO-Link de capteurs et d'actionneurs dans des protocoles Ethernet industriel ou IoT.
  • UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL: maître IO-Link avec prise en charge d'un seul protocole. Supporte les protocoles Ethernet industriel PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP et CC-Link (en fonction de l'article).
  • Modules numériques: Modules E/S numériques (modules d'entrée/sortie) pour l'entrée et la sortie numériques du capteur jusqu'à la commande (par ex. un API).
  • Hub IO-Link: UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL : Hub IO-Link avec technologie IO-Link standardisée au niveau mondial pour une intégration confortable des capteurs et actionneurs numériques dans le réseau IO-Link.

Vos avantages avec UNITRONIC® ACCESS:
Capacité multiprotocole: Réunit plusieurs protocoles Ethernet industriel et basés sur l'IoT dans un seul appareil, ce qui augmente la flexibilité et réduit la diversité des appareils.

  • Technologie IO-Link: permet un diagnostic avancé des capteurs et actionneurs grâce à une communication bidirectionnelle et simplifie la mise en service et le remplacement des appareils IO-Link grâce au Plug-and-Play.
  • Utilisation décentralisée : idéal pour une utilisation au niveau du terrain, en dehors de l'armoire de commande.
  • Conception robuste : boîtier métallique, résistant aux projections de soudure, indice de protection jusqu'à IP69K permet l'utilisation de nettoyeurs haute pression et est idéal pour les environnements difficiles.
  • Câblage réduit : la transmission numérique des signaux permet d'utiliser des câbles standard non blindés, ce qui permet d'économiser du temps, de l'argent et de la main d'œuvre.
  • Compatibilité : Convient pour une utilisation avec les lignes M12 UNITRONIC® SENSOR et les câbles de raccordement M12 ETHERLINE®15.

Les appareils d'E/S déportées UNITRONIC® ACCESS de LAPP forment, avec les assemblages de câbles M12, les assemblages capteur-actionneur et les cordons de brassage Ethernet, une solution globale parfaite pour les installations en chaîne. Ils permettent une automatisation simple, efficace et à l'épreuve du temps de vos processus.

Interconnexion capteur/actionneur

Découvrez les boîtes de distribution innovantes pour capteurs et actionneurs de LAPP - la solution parfaite pour votre câblage structuré dans l'automatisation industrielle !

Vernetzung efficace

Nos boîtes de distribution passives offrent:

  • Câblage structuré des capteurs et actionneurs

  • Disponibilité avec des prises M8 et M12 pour une flexibilité maximale

  • Utilisation optimale de l'espace grâce à un design compact

  • Qualité robuste

Les boîtes de distribution LAPP se distinguent par:

  • Résistance aux chocs et vibrations

  • Matériau de boîtier robuste pour des environnements exigeants

  • Résistance aux UV pour les applications extérieures

  • Possibilités d'utilisation variées

Idéales pour:

  • Technologie d'automatisation

  • Câblage de capteurs et actionneurs dans divers secteurs industriels

  • Applications flexibles et très flexibles

  • Installation simple

Profitez de:

  • Installation rapide et rentable grâce au principe Plug & Play

  • Préparation et traitement simples des câbles

  • Multiples options de connexion pour répondre à différentes exigences

Faites confiance à LAPP pour votre vernetzung de capteurs et actionneurs - qualité, efficacité et fiabilité en un seul produit!

Vous êtes sûr ?