Data connector

Transmission de données efficace avec les connecteurs de données LAPP

Dans les réseaux industriels modernes, une transmission de données fiable est cruciale pour un fonctionnement fluide des installations et des machines. Les connecteurs de données jouent un rôle central dans l'interconnexion des capteurs, actionneurs et contrôleurs. LAPP SWISS propose une large gamme de connecteurs de données innovants, spécialement conçus pour répondre aux exigences de la communication industrielle. Avec les connecteurs de données LAPP SWISS, vous pouvez concevoir vos réseaux industriels de manière efficace. Ces solutions offrent une transmission de données fiable dans des environnements exigeants.

 Avantages des connecteurs de données:

  • Vitesses de transmission: Jusqu'à 40 Gbit/s avec des performances Cat. 8.1
  • Conception robuste : Avec protection IP68 pour les environnements difficiles
  • Variétés de versions : RJ45, M12 et M8 pour différentes applications
  • Support des protocoles courants : PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT
  • Installation simple : Montage sans outils pour une installation rapide
  • Sécurité intégrée contre les vibrations : Pour une insensibilité aux chocs et vibrations

Domaines d'application

  • Applications Ethernet industrielles : Idéales pour les environnements difficiles.
  • Câblage structuré de bâtiments et centres de données : Adapté aux environnements exigeants.
  • Câblage capteur-actionneur et systèmes de bus de terrain : Parfait pour les applications décentralisées.

Solutions complètes de LAPP

En plus des connecteurs de données, LAPP propose une gamme complète de produits pour la communication industrielle :

  • Composants réseau et de distribution : Pour la construction d'un réseau de transmission de données.
  • Câbles à fibres optiques et accessoires : Pour des débits de données élevés et une fiabilité à long terme.
  • Câbles Ethernet industriels : Robustes et fiables pour un usage dans des environnements difficiles.

Vous êtes sûr ?