:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/crane.jpg)
Les grues et les appareils de levage déplacent et transportent des charges lourdes dans l'intralogistique et d'autres domaines. Les grues sont utilisées pour des charges particulièrement difficiles, souvent sur des chantiers, dans des ports, des usines, des entrepôts, des navires et d'autres environnements industriels. Les appareils de levage sont spécialement conçus pour le levage vertical de charges et sont utilisés par exemple dans les ateliers, les zones de maintenance et les travaux de montage. LAPP propose ainsi des systèmes de chaînes porte-câbles flexibles et robustes qui protègent les câbles et les conduites et garantissent une alimentation en énergie sûre, même dans les conditions extrêmes des grues et des engins de levage avec beaucoup de mouvements, de vibrations et d'autres influences environnementales. Dans ce contexte, les câbles et connecteurs LAPP sont notamment résistants aux huiles, aux produits chimiques et aux rayons UV. La sécurité, si importante dans l'intralogistique, est assurée par LAPP grâce à des câbles qui se distinguent par leur résistance aux flammes, à la fumée et à de faibles émissions. En outre, les câbles de données et les solutions Ethernet industriel de LAPP garantissent des transmissions de données fiables et rapides pour la commande des grues et des engins de levage modernes, équipés de capteurs, de systèmes de commande et de technologies IoT.