ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C
07Z-K 90°C
CPR Eca, -40°C...+90°C
Diese halogenfreien Litzen sind für den Einsatz in trockenen Räumen bestimmt. Sie erfüllen die Anforderungen der HAR-Norm.
T-Litze halogenfrei 90°C
CPR Eca, -40°C...+90°C
H07Z-K 90°C EMBOSS 1X1,5 GNYE
Artikel-Nr: 4726001K
3.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C
CPR Eca, -40°C...+90°C
H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GNYE
Artikel-Nr: 4726002K
3.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C
CPR Eca, -40°C...+90°C
H07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 GNYE
Artikel-Nr: 4726003K
4.40
demnächst verfügbar ab 12.04.2025
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
T-Litze halogenfrei 90°C
CPR Eca, -40°C...+90°C
H07Z-K 90°C EMBOSS 1X6 GNYE
Artikel-Nr: 4726004K
5.00
demnächst verfügbar ab 12.04.2025
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
---|---|
Litzentyp | H07Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten | Flammwidrig |
CPR Brandklasse | Eca |