- 1
- 2
Spezifikationen
Flexibilität | feste Verlegung |
---|---|
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | PE |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 225V |
Beständigkeiten | UV |
Kabeltyp | A-2YF(L)2Y…ST III |