ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
CEE Stecker
CEE Stecker
CEE Stecker
- Gehäuse, Kontakteinsatz und Deckel aus selbstverlöschendem,thermoplastischem Isoliermaterial.Zugentlastungsschelle, in Kontakteinsatz integriert.
- Erdkontaktposition h=6
- Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben.
- Spannung gemäss EN 60309-1+2
- Schutzart: IP44 und IP67
Stecker PE…SV
- 2P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
- 3P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
- 3P+N+E(16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
Einbausteckdose PE…PQ
- 2P+E ,3P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
- 3P+N+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
Kupplungsdose PE…PV
- 2P+E ,3P+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
- 3P+N+E (16A +32° IP44/ 63+125A IP67)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
demnächst verfügbar ab 02.05.2025
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
- 1
- 2