Einzelader halogenfrei

FG16M16

Cca

CE Konform
RoHS Konform
Halogenfrei
33

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp FG16M16 0,6/1kV
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach EN 60228 Cl.5
Aderisolation Ethylpropylen-Kautschukmischung G16, halogenfrei
Füllung keine hygroskopische Substanz
Material Aussenmantel Thermoplastische Mischung M16, halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -15°C...+90°C
Branche Gebäudeinstallation
Zertifizierung CPR
Beständigkeiten Flammwidrig
CPR Brandklasse Cca
Temperaturbereich -15°C...+90°C
Max. Kurzschlusstemperatur 250°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Fest verlegt: 4 x Ø
Installationsbereich innen
Sind Sie sich sicher?