Liefertermin auf Anfrage
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 5-polig M12
Fieldbus Modules cordset 5pole
- PUR-Aussenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch
beständig.
- PUR Aussenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Auch als Variante mit LEDs für die einfache Diagnose im Fehlerfall erhältlich
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 5-polig M12
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L
Artikel-Nr: 22260067
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 5-polig M12
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L
Artikel-Nr: 22260068
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 5-polig M12
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L
Artikel-Nr: 22260069
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
vorkonfektionierte Sensor/Aktor Leitung 5-polig M12
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L
Artikel-Nr: 22260070
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR M12 |
---|---|
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |