Kabeletiketten
FLEXIMARK LFL/Cable label LFL
für Laserdrucker

 

Cable Label sind vorgestanzte, halogenfreie Polyester-Schilder die einfach und direkt mit 2 Kabelbindern montiert werden.

 

 

Technische Daten:

Material:   Polyesterfolie Dicke 0.175mm
Farbe:   gelb
Temperaturbereich:   -40°C...+ 125°C
Format:   A5 / A4
     

 

RoHS Konform
3

Downloads

Datenblatt (91.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?