Schrumpfschlauch 3:1
FLEXIMARK organized shrink tub
für Thermotransfer Drucker

Technische Daten:

Material:  Polyolefin
Schrumpfverhältnis: 3:1
Farbe: gelb
Temperaturbereich:  -55°C...+135°C
Verarbeitungstemp.:  mind.+90°C

 

Beschriftungssoftware siehe www.fleximark.se

42

Downloads

Datenblatt (69.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?