Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e

ETHERLINE FIRE CAT.5e / CAT. 6 PH120

Ind.Ethernet 4p cabl.Cat.5/5e

mit Isolationserhalt 120 Minuten, halogenfrei, schwer brennbar

  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Geringe Rauchdichte im Brandfall (nach DIN EN IEC 61034-2).
  • Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2).
  • Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200). In dieser Zeit besteht keine Kurzschlussgefahr für die Leitung.
  • Hochwertige Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen durch doppelte Schirmung.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 250 MHz (Cat.6).
CE Konform
RoHS Konform
Halogenfrei
Ethernet/IP
2

Spezifikationen

Flexibilität feste Verlegung
Installationsbereich innen
Sind Sie sich sicher?