Spezifikationen
Flexibilität | feste Verlegung |
---|---|
Abschirmung | Aluverbundfolie |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Zertifizierung | CPR |
CPR Brandklasse | Dca |
Nennspannung | 300V |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Kabeltyp | J-H(ST)H…BD |