hochflexible PVC-Messlitze superfeinstdrähtig
LiFY single cores highly flexi
PVC Class 6 Spalte 7 kälteflexibel

Hochflexible Litzen eignen sich als Messleitungen, also bei besonders häufig bewegten Verbindungen, wie sie zum Beispiel bei Handmessgeräten benötigt werden.

CE Konform
26

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Litzentyp LiFY
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -15°C...+70°C

Downloads

Datenblatt (56.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?