Einzelader PVC hochflexibel für Betriebsmittel oder Messungen
LiFY single cores measuring 1k
1kV Nennspannung, feintstdrähtig

CE Konform
6

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • Messlitzen / Kupfer-Erdungsseile
Litzentyp LiFY 1kV
Flexibilität hochflexibel / nicht schleppkettentauglich
Abschirmung ohne Abschirmung
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -15°C...+70°C

Downloads

Datenblatt (56.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?