Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spulen
Multinorm Litzen 600V unverzin
105°C, HAR UL(MTW),CSA,UL-Style1015

Die Multinorm Verdrahtungseinzelader UL(MTW)-CSA-HAR erfüllt sowohl die europäische Harmonisierungszulassung (HAR) als auch die US-amerikanischen und kanadischen Standards (UL bzw. CSA) und kann somit in den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt werden.

Underwriters Laboratories Listed
Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
European harmonized according CENELEC
RoHS Konform
74

Spezifikationen

Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5.
Aderisolation Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1 / UL VW1 und CSA FT1.
Temperaturbereich HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Nennspannung HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Prüfspannung 2500V
Approbationen UL Norm 1063 MTW<br/>AWM Style 1015<br/>CSA TEW<br/>HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K<br/>CENELEC HD21
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+105°C
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp Multinorm Litzen 600V unverzinnt Spule
Unterkategorie Litzen UL/CSA Litzen

Downloads

Datenblatt (168.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?