Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA

Ölflex CHAIN 809 Schleppkettenkabel wurde für den Einsatz in Schleppketten konstruiert. Es ermöglicht den Einsatz mit einem Mindestbiegeradius ab 10 x Leitungsdurchmesser. Ausgelegt für 2 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter. Für Verfahrwege > 10 m empfehlen wir Vollflex ULTRA PUR.

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
36

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN 809
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt (87.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?