Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
gemäss NEC und NFPA 79

18
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN TM CY
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -25°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?