Flexibles Einleiterkabel halogenfrei mit verbessertem Verhalten im Brandfall
ÖLFLEX CLASSIC 128 BK SC
Brandverhalten Cca / schwarz/ UV-beständig

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC Leitungen sind halogenfreie, flammwidrige Einzeladerleitungen für gelegentlich bewegten Einsatz und fester  Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Sie sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC Leitungen werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. Im Brandfall entstehen minimale toxischen und keine korrosiven Gase.

CE Konform
RoHS Konform
Halogenfrei
40

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+70°C
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Branche Gebäudeinstallation
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Flammwidrig
CPR Brandklasse Cca

Downloads

Datenblatt (65.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?