Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810

ÖLFLEX-FD®-810 sind hochflexible Anschluss? und Verbindungskabel.Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die hochwertigen PVC-Isolations- und Mantelwerkstoffe ermöglichen optimale kleinste Aussendurchmesser und somit reduzierte Platzbedarf bei drastisch reduzierten Mindestbiegeradien. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.

Schleppkettentauglich
CE Konform
63

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX FD 810
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich 0°C...+70°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Säuren
  • Laugen
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?