Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
ÖLFLEX-FD®-810 CY sind hochflexible Anschluss? und Verbindungsleitungen. Der Einsatz eignet sich für ständig bewegten Einsatz bei kleinsten Biegeradien bis zu 7,5 x Leitungsdurchmesser in Energieführungsketten bis 10m Verfahrweg. Die ÖLFLEX-FD®-810 CY mit Kupferabschirmgeflecht kommt bei EMV-kritischen Anwendungen zum Einsatz. Die hochwertigen PVC-Isolations- und Mantelwerkstoffe ermöglichen optimale kleinste Aussendurchmesser und somit reduzierten Platzbedarf bei drastisch reduzierten Mindestbiegeradien. Sie ist qualifiziert für eine Lebensdauer von mindestens 5 Millionen Wechselbiegezyklen in Energieführungsketten.
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,5
Artikel-Nr: 0026200
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,5
Artikel-Nr: 0026201
demnächst verfügbar ab 23.04.2025
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,5
Artikel-Nr: 0026202
demnächst verfügbar ab 29.04.2025
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G0,5
Artikel-Nr: 0026203
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G0,5
Artikel-Nr: 0026204
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,5
Artikel-Nr: 0026205
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 18G0,5
Artikel-Nr: 0026206
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G0,5
Artikel-Nr: 0026207
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 30G0,5
Artikel-Nr: 0026208
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,75
Artikel-Nr: 0026219
demnächst verfügbar ab 15.04.2025
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,75
Artikel-Nr: 0026220
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,75
Artikel-Nr: 0026221
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX FD 810 CY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | 0°C...+70°C |
Beständigkeiten |
|
Prüfspannung | 4000V |