Gummi-Flachkabel geschirmt witterungsbeständig schwarz
ÖLFLEX CRANE CF
für schleppketteneinsatz und Lifte geeignet

CE Konform
4

Spezifikationen

Unterkategorie Kabel
  • Gummikabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Kabeltyp ÖLFLEX CRANE CF
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Bauform Kabel flach
Anwendung (Fördertechnik) Flachkabel
Beständigkeiten UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)

Downloads

Datenblatt (62.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?