Trommelbares Gummikabel für leichte und mittlere mechanische Beanspruchung schwarz
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Robust und leistungsstark für Einsatz im Freien

Überall wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt, über Rollen umgelenkt oder auf andere Art und Weise  zwangsläufig geführt werden, kommen eigens für diese Aufgabe konstruierte Leitungen zur Anwendung. Hierbei werden sie meist bis auf den kleinsten noch zulässigen Biegeradius beansprucht. ÖLFLEX CRANE NSHTÖU Leitungen sind in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien verwendbar. Sie sind in höchstem Masse resistent gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien. Der Einsatz in Nutzwasser ist gewährleistet.

CE Konform
29

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • Gummikabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Kabeltyp ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Beständigkeiten UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?