Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL schwarz, mit Innenmantel

39

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX FD 891 CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Säuren
  • Laugen

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?