Hochflexible doppelt isolierte PVC-Litze, superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90
PVC Class 6 UL/CSA

UL listed for U.S and Canadian marked
CE Konform
RoHS Konform
Canadian Standards Association
24
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp ÖLFLEX FD 90
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?