hochflexible geschirmte PUR-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 CP
PUR Class 6 schwarz UL/CSA

ÖLFLEX CHAIN 90 CP hochflexible Litzen eignen sich für den Schleppketteneinsatz.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 90 CP
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -35°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?