Hochflexible geschirmte PVC-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 CY
PVC Class 6 orange UL/CSA

UL listed for U.S and Canadian marked
Canadian Standards Association
CE Konform
RoHS Konform
12

Spezifikationen

Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz
Temperaturbereich bewegt: -5°C...+90°C / fest verlegt: -40°C...+90C°
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Prüfspannung 4000V
Approbationen UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm²<br/>CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²<br/>UL File No. E63634
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp ÖLFLEX FD 90 CY
Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?