Hochflexible geschirmte PVC-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 CY
PVC Class 6 orange UL/CSA

UL listed for U.S and Canadian marked
Canadian Standards Association
CE Konform
RoHS Konform
12

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Litzentyp ÖLFLEX FD 90 CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?