hochflexible doppelt isolierte PUR-Litze superfeinstdrähtig
ÖLFLEX FD 90 P
PUR Class 6 UL/CSA

Halogenfrei
Schleppkettentauglich
Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
32

Spezifikationen

Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten (Class 6)
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Temperaturbereich -35°C...+85°C
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -35°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
  • UV
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 90 P
Unterkategorie Litzen
  • PUR Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?