Silikonlitze 10kV Hochspannungszündleitung
ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C

2

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+180°C
Beständigkeiten Flammwidrig
Nennspannung 10 kV

Downloads

Datenblatt (64.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?