PTFE Kabel geschirmt
ÖLFLEX HEAT 260 C MC
Temperaturbeständigkeit -190°C bis +260°C

CE Konform
10

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 260 C MC
Material Aussenmantel PTFE
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -190
  • 260
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?