PTFE Kabel stahlarmiert

ÖLFLEX HEAT 260 GLS

Temperaturbeständigkeit -190°C bis +260°C

CE Konform
5

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 260 GLS
Material Aussenmantel PTFE
Abschirmung stahlarmiert
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -190.0
  • 205.0
Beständigkeiten Mechanisch

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?