Litze aus Nickel mit Glasseidenumspinnung und imprägriertem Glasseidengeflecht
ÖLFLEX HEAT 650 SC
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +700°C

CE Konform
12

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 650 SC
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+650°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?