Kabel aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation

ÖLFLEX HEAT MC 350

Temperaturbeständigkeit -50°C bis +350°C

CE Konform
10

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Unterkategorie Kabel Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 350 MC
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50.0
  • 350.0

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?